LED "F-RUN"
La siguiente tabla muestra los estados del LED "F- RUN".
Estado de LED | Significado |
---|---|
Secuencia de parpadeo | Identificación de la unidad para consultar la ID de la memoria de claves. |
Rojo parpadeante, lento | Identificación de la unidad para la parametrización. |
Rojo parpadeante, rápido | Actualización de firmware, no desconectar la unidad. |
Rojo | Fallo crítico (no se puede confirmar). |
Amarillo | La función parcial de seguridad STO está activa. |
Amarillo parpadeante, lento | Unidad en estado de funcionamiento con una o varias de las siguientes restricciones:
|
Verde intermitente, lento | Aceptación de módulo incompleta. |
Verde parpadeante, rápido |
|
Verde | Unidad en estado de funcionamiento y set de parámetros aceptado. |
Off | Unidad desconectada. |