Encoder
Todos os tempos de resposta devem ser multiplicados pelo fator 1.002.
Fator de cálculo (símbolos) | Norma de cálculo Tempo de resposta |
|---|---|
Encoder sen/cos: | |
| T_Sys + T_Task |
| Tempo de filtragem Velocidade (8708.3) + T_Task + T_Sys |
| Tempo de filtragem Aceleração (8708.2) + 2 × T_Task + T_Sys |
Encoder integrado EI7C: | |
| T_Sys + T_Task |
| 3.5 × 1/n_Real + T_Task + T_Sys + tempo de filtragem velocidade (8708.4) |
Encoder SSI: | |
| TENC_POS = Taxa de quadros SSI × (tolerância a irregularidades SSI - encoder SSI (8713.51) + 1) + 9 × T_Task |
| TENC_VEL = Taxa de quadros SSI × (tolerância a irregularidades SSI + 2) + tempo de filtragem velocidade (8708.3) + 9 × T_Task |
| TENC_ACC = Taxa de quadros SSI × (tolerância a irregularidades SSI + 3) + tempo de filtragem aceleração (8708.2) + 9 × T_Task |
| TENC_VEL = Taxa de quadros SSI × [arredondamento (tempo de atualização SSI + jitter/taxa de quadros SSI) -1] + taxa de quadros SSI × arredondamento (tempo de filtro velocidade (8708.3) + tempo de atualização SSI + jitter)/taxa de quadros SSI + taxa de quadros SSI × (tolerância a irregularidades SSI +1) + tempo de filtro velocidade (8708.3) + 9 × TTask |
| TENC_ACC = Taxa de quadros SSI × [arredondamento (tempo de atualização SSI + jitter/taxa de quadros SSI) -1] + 2 × taxa de quadros SSI × arredondamento [(0.5 × tempo de filtro aceleração (8708.2) + tempo de atualização SSI + jitter)/taxa de quadros SSI) + taxa de quadros SSI × (tolerância a irregularidades SSI +1) + tempo de filtro aceleração (8708.2) + 9 × TTask |
| Encoder 2:
Encoder 3:
Jitter: 500 µs |
|
|
|
|
|
|
Tempo de resposta Irregularidade do encoder: |
|
| 8 ms |
| 12 ms |