编码器
所有反应时间都必须乘上系数1.002。
计算变量(符号) | 反应时间计算规定 |
|---|---|
正弦/余弦编码器: | |
| T_系统 + T_任务 |
| 速度滤波时间 (8708.3) + T_任务 + T_系统 |
| 加速度滤波时间 (8708.2) + 2 × T_任务 + T_系统 |
内置编码器EI7C: | |
| T_系统 + T_任务 |
| 3.5 × 1/n_实际 + T_任务 + T_系统 + 速度滤波时间 (8708.4) |
SSI编码器: | |
| T编码器_定位 = SSI帧速率 ×(SSI故障公差 - SSI编码器 (8713.51) + 1)+ 9 × T_任务 |
| T编码器_速度 = SSI帧速率 ×(SSI故障公差 + 2)+ 速度滤波时间 (8708.3) + 9 × T_任务 |
| T编码器_加速度 = SSI帧速率 ×(SSI故障公差 + 3)+ 加速度滤波时间 (8708.2) + 9 × T_任务 |
| T编码器_速度 = SSI帧速率 × [向上舍入(SSI刷新时间 + 抖动 / SSI帧速率)-1] + SSI帧速率 × 向上舍入(速度滤波时间 (8708.3) + SSI刷新时间 + 抖动)/ SSI帧速率 + SSI帧速率 ×(SSI故障公差 +1)+ 速度滤波时间 (8708.3) + 9 × T任务 |
| T编码器_加速度 = SSI帧速率 × [向上舍入(SSI刷新时间 + 抖动 / SSI帧速率)-1] + 2 × SSI帧速率 × 向上舍入 [(0.5 × 加速度滤波时间 (8708.2) + SSI刷新时间 + 抖动)/ SSI帧速率 + SSI帧速率 ×(SSI故障公差 +1)+ 加速度滤波时间 (8708.2) + 9 × T任务 |
| 编码器2:
编码器3:
抖动:500 µs |
|
|
|
|
|
|
编码器故障响应时间: |
|
| 8 ms |
| 12 ms |