X15: Interface de encoder
Especificação | |
|---|---|
Quantidade | 1 |
Encoders suportados, comprimento máximo do cabo | Resolver, máx. 100 m Encoder sen/cos 1 VSS (diferencial), máx. 100 m Encoder TTL (diferencial), máx. 100 m Encoder TTL EK8R (diferencial), máx. 300 m Encoder HTL 12/24 V (diferencial), máx. 200 m Encoder HTL ES7C, EG7C, EK8C, máx. 300 m Encoder HIPERFACE® com sinais sen/cos 1 VSS, máx. 100 m Encoder SEW (RS485) com sinais sen/cos 1 VSS, máx. 100 m Encoder com sinais RS422, máx. 100 m |
Tensão de alimentação do encoder 1 (X15:15) | 12 VCC, ±10% |
Tensão de alimentação do encoder 3 (X15:13) | 24 VCC, -10%, +20% |
Corrente máxima de saída Imáx | 500 mA |
Pico de corrente Ipico para 150 μs | 1000 mA |
Proteção contra curto-circuito da fonte de alimentação para encoder | Sim, não é permitido curto-circuito permanente |
Frequência máxima de entrada | HTL/TTL: 250 kHz |
Sensores de temperatura avaliáveis | Termistor PTC, interruptor de temperatura bimetálico, KTY84 –130, Pt1000 |
Conexão | Conector D‑Sub, contato fêmea de 15 polos |