X15 : interface codeur

Spécification

Quantité

1

Codeurs supportés, longueur de liaison maximale

Résolveur, 100 m max.

Codeur sin/cos 1 VSS (différentiel), 100 m max.

Codeur TTL (différentiel), 100 m max.

Codeur TTL EK8R (différentiel), 300 m max.

Codeur HTL 12/24 V (différentiel), 200 m max.

Codeur HTL ES7C, EG7C, EK8C, 300 m max.

Codeur HIPERFACE® avec signaux sin/cos 1 VSS, 100 m max.

Codeur SEW (RS485) avec signaux sin/cos 1 VSS, 100 m max.

Codeur avec signaux RS422, 100 m max.

Tension d'alimentation codeur 1 (X15:15)

DC 12 V, ± 10 %

Tension d'alimentation codeur 3 (X15:13)

DC 24 V, -10 %, +20 %

Courant de sortie maximal Imax

500 mA

Courant crête Ipeak pour 150 μs

1000 mA

Protection contre les courts-circuits de l'alimentation codeur

Oui, un court-circuit en continu n'est pas admissible.

Fréquence d'entrée maximale

HTL / TTL : 250 kHz
Résolveur : 200 Hz

Capteurs de température exploitables

Sonde de température, thermostats bilames TH, KTY84 – 130, Pt1000

Raccordement

Connecteur Sub-D, connecteur femelle 15 pôles