X16 : interface MOVILINK® DDI
Spécification | |
---|---|
Quantité | 1 |
Tension de sortie | DC 24 V, -10 %, +20 % |
Courant de sortie maximal Imax | 500 mA |
Protection contre les courts-circuits de l'alimentation codeur | Oui, un court-circuit en continu n'est pas admissible. |
Raccordement | Connecteur FAKRA, connecteur femelle |
Longueur de liaison maximale | 200 m |