X16: Interface MOVILINK® DDI

Especificação

Quantidade

1

Tensão de saída

24 VCC, -10%, +20%

Corrente máxima de saída Imáx

500 mA

Proteção contra curto-circuito da fonte de alimentação para encoder

Sim, não é permitido curto-circuito permanente

Conexão

Conector FAKRA, contato fêmea

Comprimento máx. do cabo

200 m