Requisitos gerais

  • Utilizar cabo do encoder blindado. Instalar a blindagem em ambos os lados.
  • Comprimento máximo do cabo do encoder: 100 m
  • Utilizar cabos do encoder pré-montados da SEW‑EURODRIVE. Se forem utilizados outros cabos do encoder, observar os seguintes requisitos:
    • Comprimento do cabo do encoder ≤ 50 m
    • A seção transversal de cada condutor do cabo do encoder deve ser ≥ 0.25 mm2. O nível de resistência dos condutores não pode exceder 78 Ω/km (a 20 °C).
    • Comprimento do cabo do encoder > 50 m:
    • A seção transversal dos fios para a tensão de alimentação do encoder e GND deve ser ≥ 0.5 mm2. O nível de resistência destes fios não pode exceder 39 Ω/km. O nível de resistência dos condutores sinal pode exceder 78 Ω/km (a 20 °C).
    • O cabo do encoder não pode exceder os seguintes níveis de capacidade:
    • Capacitância Condutor/Condutor: CA’ = 70 pF/m
    • Capacitância Condutor/Blindagem: CS’ = 120 pF/m
    • No caminho do sinal do encoder até o conversor, não há ramificações até outras unidades nos sinais do encoder.