一般要求

  • 使用已屏蔽的编码器电缆。将屏蔽线连接在两侧。
  • 编码器电缆的最大长度:100 m
  • 使用SEW-EURODRIVE的预制编码器电缆。如果使用了其他编码器电缆,注意下列要求:
    • 编码器电缆长度≤ 50 m
    • 编码器电缆每条导线的截面必须≥ 0.25 mm2。导线单位长度的电阻最大可为78 Ω/km(20 °C时)。
    • 编码器电缆长度> 50 m:
    • 针对相应编码器电源电压和GND的导线截面必须≥ 0.5 mm2。该导线单位长度的电阻最大可为39 Ω/km。信号线单位长度的电阻最大可为78 Ω/km(20 °C时)。
    • 编码器电缆的最大单位长度电容如下:
    • 导线/导线的单位长度电容:CA’ = 70 pF/m
    • 导线/屏蔽的单位长度电容:CS’ = 120 pF/m
    • 在从编码器到变频器的信号路径中,编码器信号上不得存在到其他设备的支线道岔。