Exigences générales

  • Utiliser des câbles codeur blindés. Mettre le blindage à la terre aux deux extrémités.
  • Longueur maximale du câble codeur : 100 m
  • Utiliser les câbles codeur préconfectionnés SEW. Respecter les exigences suivantes si d'autres câbles codeur sont utilisés.
    • Longueur du câble codeur : ≤ 50 m
    • La section de chaque conducteur du câble codeur doit être ≥ 0.25 mm2. La résistance linéique des conducteurs doit être de 78 Ω/km max. (à 20 °C).
    • Longueur du câble codeur : > 50 m
    • La section des conducteurs pour la tension d'alimentation codeur et GND doit être ≥ 0.5 mm2. La résistance linéique de ces conducteurs doit être de 39 Ω/km max. La résistance linéique des conducteurs de transmission de signal doit être de 78 Ω/km max. (à 20 °C).
    • Le câble codeur doit présenter les capacités linéiques maximales suivantes.
    • Capacité linéique conducteur/conducteur : CA’ = 70 pF/m
    • Capacité linéique conducteur/blindage : CS’ = 120 pF/m
    • Pendant le cheminement du signal entre le codeur et le variateur, les signaux codeur ne doivent pas se séparer pour rejoindre d'autres appareils.