Dados técnicos
Interface fieldbus CFE21A EtherNet/IP™ e Modbus TCP | |
|---|---|
Código | 28249984 |
Consumo de potência | 2 W |
Protocolos de aplicação | EtherNet/IPTM, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, SEW Application Services |
Números de portas utilizadas | 67, 68, 80, 161, 310, 502, 2222, 44818 |
Protocolos de rede | ARP, ICMP |
Redundância de mídia (DLR) | sim |
Taxa de transmissão | 100 MBaud/10 MBaud, full duplex/half duplex |
Tecnologia de conexão | RJ45 |
Switch Ethernet | integrado |
Tecnologia Ethernet-Switch Switching | Cut through |
Tempo de latência Switch Ethernet | 5.5 μs |
Identificação do fabricante | 013Bhex (EtherNet/IPTM) |
Números de portas usados | Visão geral da porta, consultar o Online Support |
Perfis de aplicação | CIP SafetyTM |