Caractéristiques techniques
Carte bus de terrain EtherNet/IP™ et Modbus TCP CFE21A | |
|---|---|
Référence | 28249984 |
Puissance absorbée | 2 W |
Protocoles d'application | EtherNet/IP™, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, services application SEW |
Numéros de port utilisés | 67/68, 80, 161, 310, 502, 2222, 44818 |
Protocoles réseau | ARP, ICMP |
Redondance des supports (DLR) | oui |
Fréquence de transmission | 100 Mbauds / 10 Mbauds, mode duplex / semi-duplex |
Connectique | RJ45 |
Commutateur Ethernet | intégrée |
Commutateur Ethernet pour technologie commutation | Sectionnement |
Temps de réponse commutateur Ethernet | 5.5 μs |
Identifiant du fabricant | 013Bhex (EtherNet/ IP IP™) |
Numéros de port utilisés | Pour l'aperçu du port, voir Online Support |
Profils d'application | CIP SafetyTM |