Datos técnicos
Tarjeta de bus de campo CFE21A EtherNet/IP™ y Modbus TCP | |
|---|---|
Ref. de pieza | 28249984 |
Consumo de potencia | 2 W |
Protocolos de aplicación | EtherNet/IPTM, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, SEW-Application-Services |
Números de puertos utilizados | 67/68, 80, 161, 310, 502, 2222, 44818 |
Protocolos de red | ARP, ICMP |
Redundancia de medios (DLR) | Sí |
Velocidad de transmisión en baudios | 100 MBaudios/10 MBaudios, dúplex completo/semidúplex |
Tecnología de conexión | RJ45 |
Switch Ethernet | Integrado |
Switch Ethernet tecnología Switching | Cut through |
Switch Ethernet tiempo de latencia | 5,5 μs |
Identificación del fabricante | 013Bhex (EtherNet/IP) |
Números de puerto utilizados | Vista general de puertos, véase Online Support |
Perfiles de aplicación | CIP SafetyTM |