技术数据
现场总线卡CFE21A EtherNet/IP™和Modbus TCP | |
|---|---|
部件号 | 28249984 |
功率消耗 | 2 W |
应用协议 | EtherNet/IP™、Modbus TCP、HTTP、SNMP、DHCP、SEW‑Application-Services |
使用的端口编号 | 67/68、80、161、310、502、2222、44818 |
网络协议 | ARP、ICMP |
介质冗余 (DLR) | 是 |
波特率 | 100 MBaud/10 MBaud,全双工模式/半双工模式 |
连接技术 | RJ45 |
以太网交换机 | 内置 |
以太网交换机交换技术 | 直通转发技术 |
以太网交换机等待时间 | 5.5 μs |
制造商识别号 | 013B十六进制 (EtherNet/IPTM) |
所使用的端口号 | 端口概览,参见Online Support(在线支持) |
应用程序配置文件 | CIP SafetyTM |