Visão geral
O MOVIDRIVE® technology é o conversor de aplicação para conexão direta à rede de alimentação, adequado para várias aplicações, desde o simples controle de rotação malha aberta até o servoacionamento com cinemática. A linha de produtos é utilizada para conexão direta com controles através de redes de comunicação industrial como PROFINET ou Ethernet/IPTM.
O conversor consiste nos seguintes componentes:
- Unidade básica Conversor
- Nível de aplicação para uso de módulos de software MOVIKIT® da categoria Drive
- Painéis de operação opcionais
- Placas opcionais para conexão a redes de comunicação industriais
- Placas opcionais para funcionamento seguro em diferentes características funcionais
- Placas opcionais para a conexão de encoders lineares adicionais
- Placas opcionais para extensor das entradas e saídas digitais e analógicas
- Acessórios para instalação conforme EMC
- Acessórios para a conexão e o controle de motores e freios
- Cabos do motor e do encoder pré-montados
Os conversores podem ser fornecidos com placas resinadas pintadas para uso em ambientes agressivos. A pintura das placas resinadas possibilita uma resistência maior contra influências do meio ambiente.