Vue d'ensemble
Les MOVIDRIVE® technology sont des variateurs de vitesse permettant un raccordement direct au réseau, adaptés à toutes les applications, de la simple variation de vitesse à l'entraînement servo avec modèle cinématique. La série est utilisée pour le raccordement direct aux systèmes de pilotage via les réseaux de communication industriels tels que, p. ex. PROFINET ou Ethernet/IPTM.
Le variateur comprend les composants suivants.
- Module variateur de vitesse de base
- Niveau application pour l'utilisation des modules logiciels MOVIKIT® catégorie Drive
- Consoles de paramétrage optionnelles
- Cartes option pour le raccordement aux réseaux de communication industriels
- Cartes option pour la sécurité fonctionnelle dans différentes variantes fonctionnelles
- Cartes option pour l'intégration de codeurs machine supplémentaires
- Cartes option pour des entrées et sorties analogiques et digitales additionnelles
- Accessoires pour l'installation conforme CEM
- Accessoires pour le raccordement et la commande des moteurs et freins
- Câbles moteur et câbles codeur préconfectionnés
Pour une utilisation dans des environnements rudes, les variateurs peuvent être livrés avec des cartes électroniques vernies. Le vernissage des cartes confère à l'appareil une résistance accrue aux conditions environnantes.