Vista general
MOVIDRIVE® technology es el variador para la conexión directa a la red, adecuado para un gran número de aplicaciones, desde el simple control de velocidad de lazo abierto hasta los servoaccionamientos con cinemática. La serie de productos se utiliza para la conexión directa a los controladores a través de redes de comunicación industriales tales como PROFINET o Ethernet/IPTM.
El variador se compone de:
- Unidad básica del variador
- Nivel de aplicación para el uso de módulos de software MOVIKIT® de la categoría Drive
- Consolas opcionales
- Tarjetas opcionales para la conexión a redes de comunicación industriales
- Tarjetas opcionales para la seguridad funcional en diferentes características funcionales
- Tarjetas opcionales para la conexión a encoders lineales adicionales
- Tarjetas opcionales para ampliación de las entradas/salidas binarias y analógicas
- Accesorios para instalación conforme a CEM
- Accesorios para la conexión y el control de motores y frenos
- Cables de motor y de encoder prefabricados
Para el uso en entornos duros se pueden suministrar tarjetas de circuitos impresos pintadas. Gracias al recubrimiento de las tarjetas de circuito impreso se consigue una mayor resistencia a la influencia de los factores ambientales.