Informação geral

Unidade

MDX9.A-....-5.3-4-...

Tamanho

1

2

Tipo

0020

0025

0032

0040

0055

0070

0095

Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência".

W

16

20

27

34

45

58

83

Consumo de potência 24 V

W

20

Supressão de interferência do módulo de potência

Filtro EMC Categoria do valor máximo C2 conforme EN 61800-3

Conexão PE

Parafuso M4

Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto

min-1

1

Tempo mínimo para desligamento da rede

s

10

Peso

kg

4.1

4.4