单位
MDX9.A-....-5.3-4-..
规格
1
2
型号
0020
0025
0032
0040
0055
0070
0095
功率部件额定损耗功率计算热功率损耗时,应将“24 V功率消耗”和“功率部件额定损耗功率”的值相加。
W
16
20
27
34
45
58
83
功率消耗24 V
功率部件防干扰
–
极限值类别C2的EMC滤波器,符合EN 61800-3标准
PE连接
螺栓M4
每分钟允许的电源开/关次数
min-1
最短“断电”时间
s
10
质量
kg
4.1
4.4