Información general
Unidad | MDX9.A-....-5.3-4-... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 1 | 2 | ||||||
Modelo | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | 0070 | 0095 | |
Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia". | W | 16 | 20 | 27 | 34 | 45 | 58 | 83 |
Consumo de potencia 24 V | W | 20 | ||||||
Supresión de interferencias del módulo de potencia | – | Filtro CEM clase de valor límite C2 según EN 61800-3 | ||||||
Conexión PE | – | Tornillo M4 | ||||||
Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto | min-1 | 1 | ||||||
Tiempo mínimo de desconexión para "Red Off" | s | 10 | ||||||
Peso | kg | 4.1 | 4.4 |