Chopper de frenagem
Unidade | MDX9.A-....-5.3-4-... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 1 | 2 | ||||||
Tipo | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | 0070 | 0095 | |
Valor mínimo da resistência de frenagem RBWmin | Ω | 90 | 42 | |||||
Potência contínua do chopper de frenagem | kW | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 6.6 |
Pico de potência do chopper de frenagem | kW | 200% × potência de saída aparente SN × 0.9 | ||||||
Contatos da conexão X2 | – | |||||||