Frein hacheur

Unité

MDX9.A-....-5.3-4-...

Taille

1

2

Type

0020

0025

0032

0040

0055

0070

0095

Valeur minimale de résistance de freinage RBWmin

Ω

90

42

Puissance en continu frein hacheur

kW

1.4

1.7

2.2

2.8

3.8

4.8

6.6

Puissance crête frein hacheur

kW

200 % × puissance apparente de sortie SN × 0.9

Contacts de raccordement X2

Connecteurs