Saída
Unidade | MDX9.A-....-5.3-4-... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 1 | 2 | ||||||
Tipo | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | 0070 | 0095 | |
Tensão de saída UA | V | 0 – UredeNa operação com conversor não é tecnicamente possível disponibilizar toda a tensão de entrada (com alimentação direta da rede) na saída. A tensão de saída é gerada a partir do circuito intermediário e, entre outros, depende do valor dessa tensão, do modo de controle e do ponto de operação. Na operação motorizada, a tensão de saída máxima se situa normalmente cerca de 8% abaixo da tensão de entrada. | ||||||
Potência do motor ASM Pmot | kW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
Corrente nominal de saída IN na menor frequência PWM possível | A | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.5 | 7 | 9.5 |
Capacidade de sobrecarga | – | 200% IN: máx. 3 s com fPWM = 4 kHz | ||||||
Corrente constante de saída em f = 0 Hz | – | 100% × IN em fPWM = 4 kHz | ||||||
Potência de saída aparente SN | kVA | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 6.6 |
Tensão nominal do circuito intermediário UTCI | V | 560 VCC com Urede = 400 V | ||||||
Frequência PWM fPWM | kHz | 4, 8, 16 (ajustável) | ||||||
Frequência de saída máxima fmáx | Hz | 599 Recomendação: VFCPLUS máximo 250 Hz, | ||||||
Contatos da conexão X2 | – | |||||||