Ausgang

Einheit

MDX9.A-....-5.3-4-...

Baugröße

1

2

Typ

0020

0025

0032

0040

0055

0070

0095

Ausgangsspannung UA

V

0 – UNetzIm Umrichterbetrieb ist es technisch nicht möglich, die volle Netzspannung (bei direkter Netzeinspeisung) am Ausgang zur Verfügung zu stellen. Die Ausgangsspannung wird aus dem Gleichspannungs-Zwischenkreis erzeug und hängt unter anderem von der Höhe dessen Spannung, dem Regelverfahren, dem Arbeitspunkt ab. Typischerweise liegt im motorischen Betrieb die maximale Ausgangsspannung ca. 8 % unter der Netzspannung.

Motorleistung ASM PMot

kW

0.55

0.75

1.1

1.5

2.2

3

4

Ausgangsnennstrom IN bei kleinstmöglicher PWM-Frequenz

A

2

2.5

3.2

4

5.5

7

9.5

Überlastfähigkeit

200 % IN: max. 3 s bei fPWM = 4 kHz

Ausgangsdauerstrom bei f = 0 Hz

100 % × IN bei fPWM = 4 kHz

Ausgangsscheinleistung SN

kVA

1.4

1.7

2.2

2.8

3.8

4.8

6.6

Zwischenkreis-Nennspannung UNZK

V

DC 560 bei UNetz = 400 V

PWM-Frequenz fPWM

kHz

4, 8, 16 (einstellbar)

maximale Ausgangsfrequenz fmax

Hz

599

Empfehlung: VFCPLUS maximal 250 Hz,
alle anderen Regelverfahren fPWM/10 nicht überschreiten.

Anschlusskontakte X2

Steckverbinder