Eingang
Einheit | MDX9.A-....-5.3-4-... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 1 | 2 | ||||||
Typ | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | 0070 | 0095 | |
Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz | V | 3 × AC 380 – 500 | ||||||
Netznennstrom AC INetz | A | 1.8 | 2.25 | 2.88 | 3.6 | 4.95 | 6.3 | 8.55 |
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||||||
gesteuerter Gleichrichter | – | nein | ||||||
Anschlusskontakte X1 | – |