Entrada
Unidade | MDX9.A-....-5.3-4-... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 1 | 2 | ||||||
Tipo | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | 0070 | 0095 | |
Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede | V | 3 × 380 – 500 CA | ||||||
Corrente nominal de rede CA Irede | A | 1.8 | 2.25 | 2.88 | 3.6 | 4.95 | 6.3 | 8.55 |
Frequência de rede frede | Hz | 50 – 60 ± 5% | ||||||
Retificador controlado | – | não | ||||||
Contatos da conexão X1 | – |