Estrutura de montagem da porta COG11A
| A moldura de montagem da porta COG11A permite que os painéis de operação CBG11A, CBG21A e CBG22A sejam usados remotamente a partir do conversor, por exemplo, na porta do painel elétrico ou em um painel de operação. O cabo de conexão fornecido tem 3 m de comprimento e também possui um contato para chave ou interruptor de chave. Enquanto este contato não estiver fechado, o conversor não poderá ser operado em modo manual. Isso permite que o painel de operação seja bloqueado contra acesso indesejado. |
O grau de proteção da carcaça com instalação adequada atende IP65.
Mais informações podem ser encontradas nas instruções de instalação "Estrutura de montagem da porta COG11A".