Dados técnicos
Painel de operação CBG22A | |
|---|---|
Temperatura de operação | 0 – 60 °C |
Grau de proteção | IP40 conforme EN 60529 |
Consumo de potência | 1.4 W |
Dimensões (L × A × P) | 65 × 110 × 20 mm |
Tamanho da tela (L × A) | 49 × 37 mm |
Diagonal da tela | 2.4" (61 mm) |
Resolução da tela (L × A) | 320 × 240 pixels |
Tipo de tela | Tela a cores |
Interface de engenharia | Miniconector fêmea USB |
Interface de conexão | Sub-D, 9 pinos |
Código | 28277554 |