Marco de montaje de puerta COG11A
| El marco de montaje de puerta COG11A permite utilizar las consolas de programación CBG11A, CBG21A y CBG22A lejos del variador, p. ej., en la puerta del armario de conexiones o en un panel de mando. El cable de conexión suministrado tiene 3 m de largo e incluye un contacto para un interruptor o interruptor de llave. Mientras este contacto no esté cerrado, el inversor no podrá moverse en modo manual. Esto permite bloquear la consola contra el acceso no autorizado. |
El índice de protección de la carcasa si está instalada correctamente es IP65.
Encontrará más información en las instrucciones de instalación "Marco de montaje de puerta COG11A".