Adaptador de interfaz USM21A
Con el adaptador de interfaz USM21A se conecta un PC mediante un puerto USB a la interfaz de servicio X32 del variador.
USM21A | Datos técnicos |
|---|---|
Ref. de pieza | 28231449 |
Temperatura ambiente | 0 – 40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25 – 70 °C |
Grado de protección | IP20 |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 42 × 89 × 25 mm |
El pedido con la ref.de pieza 28231449 incluye las siguientes piezas:
- Adaptador de interfaz USM21A
- Cable de conexión USB para la conexión USM21A – PC
- Cable de interfaz en serie con 2 conectores enchufables RJ10
AVISO

Para conectar el variador con el USM21A, se necesita un cable de interfaz serie adicional con un conector RJ10 y un conector D-sub de 9 polos, ref. de pieza 18123864.
Este cable debe pedirse por separado.