Cadre de fixation pour porte COG11A

 

Le cadre de fixation pour porte COG11A permet d'utiliser les consoles de paramétrage CBG11A, CBG21A et CBG22A à proximité du variateur, p. ex. sur la porte de l'armoire de commande ou sur un tableau de commande.

Le câble de liaison d'une longueur de 3 m est équipé d'un contact pour un interrupteur ou interrupteur à clé. Tant que le contact n'est pas fermé, le variateur ne peut pas être utilisé en mode manuel. Cela permet de bloquer la console de paramétrage contre tout accès involontaire.

Dans le cas d'une installation correcte, l'indice de protection du boîtier est IP65.

Pour plus d'informations, consulter la notice d'installation Cadre de fixation pour porte COG11A.