Condutor único, sem terminal para cabos, rígido e flexível
Conversor | Borne | Tipo de borne | Comprimento de decapagem em mm | Seção transversal do cabo em mm2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixa | Flexível | ||||||
mínimo | máximo | mínimo | máximo | ||||
Unidade de controle | |||||||
Todos os tamanhos | X20 | Tração da mola | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |
X21 | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | ||
X22 | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | ||
X6 | 10 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | ||
Módulo de potência | |||||||
Todos os tamanhos | X5 | Tração da mola | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |
Tamanho 1 – 4 | X10 | 10 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | |
Tamanho 5 – 8 | X10 | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | |
Tamanho 1 – 3 | X1/X2 | Terminal com parafusoA SEW-EURODRIVE recomenda o uso de terminais para cabos durante a instalação com terminais com parafuso e condutor flexível. | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 6 |
Tamanho 4 | X1/X2 | 12 | 0.75 | 16 | 0.75 | 16 |