Einzelader, ohne Aderendhülse, starr und flexibel
Umrichter | Klemme | Klemmenart | Abisolierlänge in mm | Leiterquerschnitt in mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
starr | flexibel | ||||||
minimal | maximal | minimal | maximal | ||||
Steuerkopf | |||||||
alle Baugrößen | X20 | Federzug | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |
X21 | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | ||
X22 | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | ||
X6 | 10 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | ||
Leistungsteil | |||||||
alle Baugrößen | X5 | Federzug | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |
Baugröße 1 – 4 | X10 | 10 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | |
Baugröße 5 – 8 | X10 | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | |
Baugröße 1 – 3 | X1/X2 | SchraubklemmeSEW-EURODRIVE empfiehlt bei Installation mit Schraubklemmen und flexibler Leitung den Einsatz von Aderendhülsen. | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 6 |
Baugröße 4 | X1/X2 | 12 | 0.75 | 16 | 0.75 | 16 | |