Conducteurs, sans embout, rigides et flexibles

Variateur de vitesse

Borne

Type de borne

Longueur de dénudage en mm

Section de conducteur en mm2

rigide

flexible

minimale

maximale

minimale

maximale

Tête de commande

Toutes les tailles

X20

Borne à ressort

10

0.2

2.5

0.2

2.5

X21

10

0.2

2.5

0.2

2.5

X22

10

0.2

2.5

0.2

2.5

X6

10

0.2

1.5

0.2

1.5

Étage de puissance

Toutes les tailles

X5

Borne à ressort

10

0.2

2.5

0.2

2.5

Tailles 1 à 4

X10

10

0.2

1.5

0.2

1.5

Tailles 5 à 8

X10

10

0.2

2.5

0.2

2.5

Tailles 1 à 3

X1 / X2

Borne à visserEn cas d'installation avec des bornes à visser et une liaison flexible, SEW-EURODRIVE recommande d'utiliser des embouts.

10

0.2

10

0.2

6

Taille 4

X1 / X2

12

0.75

16

0.75

16