Irregularidade 20 Monitoração da unidade
Irregularidades: 20.1 (1401hex | 5121dec) Descrição: Irregularidade da tensão de alimentação | ||
|---|---|---|
| Resposta: Remoto – Irregularidade crítica | |
Causa | Ação | |
A tensão de alimentação interna do sistema eletrônico ou a tensão de alimentação de reserva 24 V CC conectada externamente não está dentro da faixa de tensão permitida. | – Verificar a tensão de alimentação de 24 VCC externa quanto à correção do nível de tensão e da conexão. – Confirmar irregularidade. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
A fonte de alimentação de 24 V estava sobrecarregada. | Verificar planejamento de projeto do requisito de energia. | |
Irregularidades: 20.8 (1408hex | 5128dec) Descrição: Ventilador – Aviso | ||
|---|---|---|
| Resposta: Remoto – Atenção com reset automático | |
Causa | Ação | |
A função do ventilador está danificada. | – Verificar o ventilador quanto à sujeira. – Se a mensagem de atenção ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
Irregularidades: 20.9 (1409hex | 5129dec) Descrição: Ventilador – Irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: Remoto – Irregularidade padrão | |
Causa | Ação | |
O ventilador está com defeito. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE. | |