故障20设备监控
故障: 20.1 (1401hex | 5121dec) 说明:电源电压故障 | ||
---|---|---|
| 反应:远程 – 严重故障 | |
原因 | 措施 | |
内部电子元件电源电压或外部连接的24 V DC电源电压不在允许的电压范围内。 | – 检查外部DC 24 V电源电压的电平及连接方式是否正确。 – 确认故障。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
24V电源件过载。 | 检查功率要求的项目设计。 |
故障: 20.8 (1408hex | 5128dec) 说明:风扇 – 警告 | ||
---|---|---|
| 反应:远程 – 警告,带自复位 | |
原因 | 措施 | |
风扇的功能受到影响。 | – 检查风扇是否已脏污。 - 如果警告反复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 20.9 (1409hex | 5129dec) 说明:风扇 – 故障 | ||
---|---|---|
| 反应:远程 – 标准故障 | |
原因 | 措施 | |
风扇损坏。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |