Fallo 20 Vigilancia de la unidad
Fallo: 20.1 (1401hex | 5121dec) Descripción: Fallo de la tensión de alimentación | ||
|---|---|---|
| Reacción: Remote – Fallo crítico | |
Causa | Medida | |
La tensión de alimentación interna de la electrónica o la tensión de alimentación de 24 V CC conectada externamente no se encuentra en el rango de tensión admisible. | – Compruebe si el nivel de tensión y la conexión de la tensión de alimentación externa de 24 V CC son correctos. – Confirme el fallo. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
La fuente de alimentación de 24 V se ha sobrecargado. | Compruebe la planificación de proyecto de la potencia necesaria. | |
Fallo: 20.8 (1408hex | 5128dec) Descripción: Ventilador – Aviso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Remote – Aviso con reseteo automático | |
Causa | Medida | |
El ventilador no funciona correctamente. | – Comprobar si el ventilador presenta suciedad. – Si el aviso se presenta de nuevo, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 20.9 (1409hex | 5129dec) Descripción: Ventilador – Fallo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Remote – Fallo estándar | |
Causa | Medida | |
El ventilador está averiado. | Diríjase al servicio atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |