Irregularidade 21 Integração do Motor Digital 1
Irregularidades: 21.1 (1501hex | 5377dec) Descrição: Erro de comunicação | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Um erro de comunicação foi detectado na interface da integração do motor digital. | Verificar cabeamento. | |
Irregularidades: 21.2 (1502hex | 5378dec) Descrição: Escravo necessário | ||
|---|---|---|
| Resposta: Integração do motor digital | |
Causa | Ação | |
A unidade foi colocada em operação com um acionamento com integração do motor digital, mas nenhum acionamento com integração do motor digital está conectado. | – Verificar a conexão de integração do motor digital. – Executar novamente a colocação em operação. | |
Irregularidades: 21.3 (1503hex | 5379dec) Descrição: acionamento incompatível | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
O acionamento conectado não corresponde ao acionamento que foi colocado em operação. | – Conectar o acionamento adequado. – Executar novamente a colocação em operação. | |
Irregularidades: 21.4 (1504hex | 5380dec) Descrição: Rótulo inválido | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
O acionamento conectado contém dados inválidos. | Trocar acionamento. | |
Irregularidades: 21.5 (1505hex | 5381dec) Descrição: Escravo incompatível | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
As versões de firmware dos escravos utilizados não são compatíveis entre si. | Atualizar conversor e/ou escravo. | |
Irregularidades: 21.6 (1506hex | 5382dec) Descrição: Sobrecarga/curto-circuito na interface | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Foi encontrado um curto-circuito no cabeamento do escravo da integração do motor digital. | Verificar o cabeamento do escravo. | |
A tensão do escravo de integração do motor digital é muito baixa. | Verificar o comprimento permitido do cabo. | |
Irregularidades: 21.7 (1507hex | 5383dec) Descrição: consumo de corrente mais elevado do escravo | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
O consumo de energia do escravo é muito alto. | Utilizar escravo com menor consumo de energia. | |
Irregularidades: 21.8 (1508hex | 5384dec) Descrição: Irregularidade de parâmetros | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade ao processar os dados do escravo de integração do motor digital. | Repetir o processo no estado de configuração. | |
O acionamento conectado contém dados inválidos. | Trocar acionamento. | |
Irregularidades: 21.9 (1509hex | 5385dec) Descrição: Hot plug não autorizado | ||
|---|---|---|
| Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída | |
Causa | Ação | |
Um escravo da integração do motor digital foi conectado enquanto o acionamento estava ativado. | – Ativar o estado de configuração do conversor, por exemplo, bloqueando o estágio de saída. – Desligar e voltar a ligar o conversor. – Conectar o escravo em estado desenergizado. | |
Um escravo da integração do motor digital foi conectado enquanto o conversor estava no modo de espera sem desligar a fonte de alimentação do encoder. | – Desligar a fonte de alimentação para encoder no modo de operação de espera. – Conectar o escravo em estado desenergizado. | |
Irregularidades: 21.10 (150Ahex | 5386dec) Descrição: configuração do tipo de conexão incorreta | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
O tipo de conexão do acionamento conectado não pode ser determinado. | Ajustar corretamente o tipo de conexão no acionamento. | |
Irregularidades: 21.11 (150Bhex | 5387dec) Descrição: Subescravo não permitido | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A unidade não pode ser operada com um subescravo conectado por meio da integração digital do motor. | Conectar outro subescravo. | |
Irregularidades: 21.12 (150Chex | 5388dec) Descrição: Escravo/Subescravo não pode ser acessado – Irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída | |
Causa | Ação | |
Um escravo/subescravo da integração do motor digital está no Device Update Manager. | – Atualizar firmware do escravo/subescravo. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
Irregularidades: 21.13 (150Dhex | 5389dec) Descrição: Escravo/Subescravo não pode ser acessado – Aviso | ||
|---|---|---|
| Resposta: Atenção | |
Causa | Ação | |
Um escravo/subescravo da integração do motor digital está no Device Update Manager. | – Atualizar firmware do escravo/subescravo. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
Irregularidades: 21.14 (150Ehex | 5390dec) Descrição: colocação em operação em falta do sistema de controle do freio | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
O sistema de controle do freio não é colocado em operação. | Colocar em operação o sistema de controle do freio ou conectar outro acionamento. | |
Irregularidades: 21.20 (1514hex | 5396dec) Descrição: Escravo – Irregularidade crítica | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Um escravo da integração digital do motor relatou uma irregularidade crítica. | Observar a mensagem de irregularidade do subescravo. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas de eliminação de irregularidades apropriadas. | |
Irregularidades: 21.21 (1515hex | 5397dec) Descrição: Escravo – Irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída | |
Causa | Ação | |
Um escravo da integração digital do motor relatou uma irregularidade. | Observar a mensagem de irregularidade do subescravo. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas de eliminação de irregularidades apropriadas. | |
Irregularidades: 21.22 (1516hex | 5398dec) Descrição: Escravo – Aviso | ||
|---|---|---|
| Resposta: Atenção | |
Causa | Ação | |
Um escravo da integração digital do motor relatou um sinal de atenção. | Prestar atenção ao aviso do subescravo. A partir deste aviso, determinar a causa exata e tomar as medidas corretivas apropriadas. | |