Fallo 21 Integración digital de motor 1

Fallo: 21.1 (1501hex | 5377dec)

Descripción: Fallo de comunicación

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

En la interfaz de la integración digital de motor se ha detectado un fallo de comunicación.

Compruebe el cableado.

Fallo: 21.2 (1502hex | 5378dec)

Descripción: Esclavo necesario

 

Reacción: Integración digital de motor

Causa

Medida

La unidad se ha puesto en marcha con un accionamiento con integración digital de motor, pero no hay conectado ningún accionamiento con integración digital de motor.

– Comprobar la conexión de la integración digital de motor.

– Ejecutar de nuevo la puesta en marcha.

Fallo: 21.3 (1503hex | 5379dec)

Descripción: Accionamiento incompatible

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El accionamiento conectado no coincide con el accionamiento puesto en marcha.

– Conectar un accionamiento adecuado.

– Ejecutar de nuevo la puesta en marcha.

Fallo: 21.4 (1504hex | 5380dec)

Descripción: Etiqueta no válida

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El accionamiento conectado contiene datos no válidos.

Sustituir el accionamiento.

Fallo: 21.5 (1505hex | 5381dec)

Descripción: Esclavo incompatible

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Los estados del firmware de los esclavos utilizados no son compatibles entre sí.

Actualice el variador y/o el esclavo.

Fallo: 21.6 (1506hex | 5382dec)

Descripción: Sobrecarga/cortocircuito en la interfaz

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Hay un cortocircuito en el cableado del esclavo de la integración digital de motor.

Compruebe el cableado del esclavo.

La tensión del esclavo de la Integración digital de motor es demasiado baja.

Compruebe la longitud de cable permitida.

Fallo: 21.7 (1507hex | 5383dec)

Descripción: Demanda de corriente del esclavo elevada

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El consumo de corriente del esclavo es demasiado alto.

Usar un esclavo con menor consumo de corriente.

Fallo: 21.8 (1508hex | 5384dec)

Descripción: Fallo de parámetro

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo durante el procesamiento de los datos del esclavo de integración digital del motor.

Repetir el proceso en el estado de configuración.

El accionamiento conectado contiene datos no válidos.

Sustituir el accionamiento.

Fallo: 21.9 (1509hex | 5385dec)

Descripción: Conexión en caliente no autorizada

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida

Causa

Medida

Se ha conectado un esclavo de la integración digital de motor mientras el accionamiento estaba habilitado.

– Activar el estado de configuración del variador, p. ej., bloqueando la etapa de salida.

– Apagar y encender de nuevo el variador.

– Desconectar la tensión del esclavo.

Se ha conectado un esclavo de la integración digital de motor mientras el variador estaba en modo standby sin desconectar la alimentación del encoder en el funcionamiento standby.

– Desconectar la alimentación del encoder en modo standby.

– Desconectar la tensión del esclavo.

Fallo: 21.10 (150Ahex | 5386dec)

Descripción: Configuración del tipo de conexión errónea

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

No se puede determinar el tipo de conexión del accionamiento conectado.

Ajustar correctamente el tipo de conexión en el accionamiento.

Fallo: 21.11 (150Bhex | 5387dec)

Descripción: Subslave inadmisible

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La unidad no se puede operar con un subslave conectado mediante la integración digital de motor.

Conectar otro subslave.

Fallo: 21.12 (150Chex | 5388dec)

Descripción: Slave/Subslave no accesible – Fallo

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida

Causa

Medida

Un slave/subslave de la integración digital de motor está en Device Update Manager.

– Actualizar el firmware del slave/subslave.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 21.13 (150Dhex | 5389dec)

Descripción: Slave/Subslave no accesible – Aviso

 

Reacción: Aviso

Causa

Medida

Un slave/subslave de la integración digital de motor está en Device Update Manager.

– Actualizar el firmware del slave/subslave.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 21.14 (150Ehex | 5390dec)

Descripción: Falta puesta en marcha del control del freno

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

No se ha puesto en marcha el control de freno.

Poner en marcha el control de freno o conectar otro accionamiento.

Fallo: 21.20 (1514hex | 5396dec)

Descripción: Esclavo – Fallo crítico

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Un esclavo de la Integración digital de motor ha detectado un fallo crítico.

Observar el mensaje de fallo del subslave. Consultar la causa exacta del mensaje de fallo y tomar las medidas correspondientes para solucionarlo.

Fallo: 21.21 (1515hex | 5397dec)

Descripción: Esclavo – Fallo

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida

Causa

Medida

Un esclavo de la Integración digital de motor ha detectado un fallo.

Observar el mensaje de fallo del subslave. Consultar la causa exacta del mensaje de fallo y tomar las medidas correspondientes para solucionarlo.

Fallo: 21.22 (1516hex | 5398dec)

Descripción: Esclavo – Aviso

 

Reacción: Aviso

Causa

Medida

Un esclavo de la integración digital de motor ha emitido un aviso.

Observar el aviso del subslave. Consultar la causa exacta del aviso y tomar las medidas correspondientes para solucionarlo.