Défauts 21 Intégration moteur digitale 1
Défaut : 21.1 (1501hex | 5377dec) Description : Défaut de communication | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut de communication sur l'interface de l'intégration moteur digitale | Vérifier le câblage. | |
Défaut : 21.2 (1502hex | 5378dec) Description : Esclave requis | ||
|---|---|---|
| Réaction : Intégration moteur digitale | |
Cause | Action | |
L'appareil a été mis en service avec un entraînement avec intégration moteur digitale, mais aucun entraînement avec intégration moteur digitale n'est raccordé. | – Vérifier la connexion à l'intégration moteur digitale. – Procéder à une nouvelle mise en service. | |
Défaut : 21.3 (1503hex | 5379dec) Description : Entraînement incompatible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
L'entraînement raccordé ne correspond pas à l'entraînement mis en service. | – Raccorder l'entraînement adapté. – Procéder à une nouvelle mise en service. | |
Défaut : 21.4 (1504hex | 5380dec) Description : Étiquette non valide | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
L'entraînement raccordé contient des données non valides. | Remplacer l'entraînement. | |
Défaut : 21.5 (1505hex | 5381dec) Description : Esclave incompatible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Les versions de firmware des esclaves utilisés ne sont pas compatibles entre elles. | Mettre à jour le variateur de vitesse et/ou l'esclave. | |
Défaut : 21.6 (1506hex | 5382dec) Description : Surcharge / court-circuit sur l'interface | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Court-circuit dans le câblage de l'esclave de l'intégration moteur digitale | Vérifier le câblage de l'esclave. | |
La tension de l'esclave d'intégration moteur digitale est trop basse. | Vérifier la longueur de liaison admissible. | |
Défaut : 21.7 (1507hex | 5383dec) Description : Besoin en courant élevé de l'esclave | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le besoin en courant de l'esclave est trop élevé. | Utiliser un esclave avec un besoin en courant plus faible. | |
Défaut : 21.8 (1508hex | 5384dec) Description : Défaut de paramètre | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut lors du traitement des données de l'esclave de l'intégration moteur digitale | Répéter la procédure en état configuration. | |
L'entraînement raccordé contient des données non valides. | Remplacer l'entraînement. | |
Défaut : 21.9 (1509hex | 5385dec) Description : Branchement à chaud non autorisé | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Raccordement d'un esclave de l'intégration moteur digitale alors que l'entraînement est libéré. | – Activer l'état de configuration du variateur, p. ex. en verrouillant l'étage de puissance. – Procéder à une mise hors puis remise sous tension du variateur. – Raccorder l'esclave hors tension. | |
Raccordement d'un esclave de l'intégration moteur digitale alors que le variateur est en mode veille sans coupure de l'alimentation du codeur. | – Couper l'alimentation du codeur en mode veille. – Raccorder l'esclave hors tension. | |
Défaut : 21.10 (150Ahex | 5386dec) Description : Mode de branchement mal configuré | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le mode de branchement de l'entraînement raccordé ne peut pas être déterminé. | Régler correctement le mode de branchement de l'entraînement. | |
Défaut : 21.11 (150Bhex | 5387dec) Description : Sous-esclave non admissible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
L'appareil ne peut pas être exploité avec un sous-esclave raccordé via l'intégration moteur digitale. | Brancher un autre sous-esclave. | |
Défaut : 21.12 (150Chex | 5388dec) Description : Esclave / sous-esclave non accessible – Défaut | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Un esclave / sous-esclave de l'intégration moteur digitale est dans Device Update Manager. | – Mettre à jour le firmware de l'esclave / du sous-esclave. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 21.13 (150Dhex | 5389dec) Description : Esclave / sous-esclave non accessible – Avertissement | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement | |
Cause | Action | |
Un esclave / sous-esclave de l'intégration moteur digitale est dans Device Update Manager. | – Mettre à jour le firmware de l'esclave / du sous-esclave. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 21.14 (150Ehex | 5390dec) Description : Mise en service de la commande de frein manquante | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La commande de frein n'a pas été mise en service. | Mettre en service la commande de frein ou raccorder un autre entraînement. | |
Défaut : 21.20 (1514hex | 5396dec) Description : Esclave – Défaut critique | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Un esclave de l'intégration moteur digitale a détecté un défaut critique. | Tenir compte du message de défaut du sous-esclave. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut. | |
Défaut : 21.21 (1515hex | 5397dec) Description : Esclave – Défaut | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Un esclave de l'intégration moteur digitale a détecté un défaut. | Tenir compte du message de défaut du sous-esclave. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut. | |
Défaut : 21.22 (1516hex | 5398dec) Description : Esclave – Avertissement | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement | |
Cause | Action | |
Un esclave de l'intégration moteur digitale a signalé un avertissement. | Tenir compte de l'avertissement du sous-esclave. Définir la cause exacte de cet avertissement et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut. | |