Irregularidade 6 Falha de rede
Irregularidades: 6.1 (0601hex | 1537dec) Descrição: Falha de fase da rede | ||
|---|---|---|
| Resposta: Falha de fase da rede | |
Causa | Ação | |
Falta uma fase de rede. | Verificar cabo da rede. | |
A qualidade da tensão da rede é ruim. | Verificar a alimentação (fusíveis, contator, componentes de rede). | |
A tensão do circuito intermediário é periodicamente muito baixa. | Verificar a tensão de entrada. | |