Fallo 6 Fallo de fase de la alimentación de red
Fallo: 6.1 (0601hex | 1537dec) Descripción: Fallo de fase de red | ||
|---|---|---|
| Reacción: Fallo de fase de red | |
Causa | Medida | |
Falta una fase de red. | Comprobar el cable de alimentación de red. | |
La calidad de la tensión de red es deficiente. | Comprobar la alimentación (fusibles, contactor, componentes de red). | |
Tensión de circuito intermedio periódicamente demasiado baja. | Comprobar la tensión de red. | |