Dados técnicos
Resistência de frenagem | Unidade | BW003-420-T | BW002-070 | |
|---|---|---|---|---|
Código | – | 13302345 | 17983304 | |
Pico de potência de frenagem | kW | 274.4 | 298.3 | |
Capacidade de carga | 100% DC | kW | 42 | 7 |
50% DC | kW | 71.4 | 11.9 | |
25% DC | kW | 126.0 | 21.0 | |
12% DC | kW | 189.0 | 31.5 | |
6% DC | kW | 274.4 | 53.2 | |
Observar a limitação de potência regenerativa do conversor, consultar o capítulo Dados técnicos da unidade básica (pico de potência do chopper de frenagem 200% × potência de saída aparente × 0.9). | ||||
Valor de resistência RBW | Ω | 2.5 ± 10% | 2.3 ± 10% | |
Corrente de disparo IFA corrente de disparo deve ser reduzida em 2%/10 K a uma temperatura ambiente acima de 40 °C. | A | 129 | 55.2 | |
Design | – | Resistor de grade da forma construtiva 2 | Resistor de grade da forma construtiva 1 | |
Conexões de potência | – | Pino M12 | Pino M8 | |
Torque de aperto | Nm | 14 – 15.5 | 5 – 6 | |
Conexão PE | – | Pino M10 | Pino M6 | |
Torque de aperto PE | Nm | 8 – 10 | 2.5 – 3 | |
Grau de proteção | – | IP20 conforme EN 60529 | ||
Temperatura ambiente ϑU | °C | -30 – 40 | ||
Peso | kg | 93 | 13 | |