Caractéristiques techniques
Résistance de freinage | Unité | BW003-420-T | BW002-070 | |
|---|---|---|---|---|
Référence | – | 13302345 | 17983304 | |
Puissance crête de freinage | kW | 274.4 | 298.3 | |
Capacité de charge | 100 % ED | kW | 42 | 7 |
50 % ED | kW | 71.4 | 11.9 | |
25 % ED | kW | 126.0 | 21.0 | |
12 % ED | kW | 189.0 | 31.5 | |
6 % ED | kW | 274.4 | 53.2 | |
Tenir compte de la limitation de puissance du variateur en mode générateur, voir le chapitre Caractéristiques techniques de l'appareil de base (puissance crête du frein hacheur 200 % × puissance apparente de sortie × 0.9). | ||||
Valeur de résistance RBW | Ω | 2.5 ± 10 % | 2.3 ± 10 % | |
Courant de déclenchement IFLe courant de déclenchement doit être réduit de 2 % par 10 K dans le cas d'une température ambiante supérieure à 40 °C. | A | 129 | 55.2 | |
Type de construction | – | Résistance en acier ajouré en position 2 | Résistance en acier ajouré en position 1 | |
Raccordements de puissance | – | Boulon M12 | Boulon M8 | |
Couple de serrage | Nm | 14 – 15.5 | 5 – 6 | |
Raccordement PE | – | Boulon M10 | Boulon M6 | |
Couple de serrage PE | Nm | 8 – 10 | 2.5 – 3 | |
Indice de protection | – | IP20 selon EN 60529 | ||
Température ambiante ϑamb | °C | -30 – 40 | ||
Masse | kg | 93 | 13 | |