技术数据

制动电阻

单位

BW003-420-T

BW002-070

部件号

13302345

17983304

峰值制动功率

kW

274.4

298.3

负载能力

100%负载持续率

kW

42

7

50 % ED

kW

71.4

11.9

25%ED

kW

126.0

21.0

12%ED

kW

189.0

31.5

6%ED

kW

274.4

53.2

注意变频器的再生功率限制,参见基本单元技术数据一章(制动斩波器峰值功率的200 % × 输出视在功率 × 0.9)。

电阻值R制动电阻

Ω

2.5 ± 10 %

2.3 ± 10 %

跳闸电流I跳闸在环境温度高于40 °C时,跳闸电流必须每10 K降低2 %。

A

129

55.2

结构型式

栅极电阻安装位置2

栅极电阻安装位置1

电源接头

M12销轴

M8销轴

拧紧扭矩

Nm

14 – 15.5

5 – 6

PE连接

M10销轴

M6销轴

PE拧紧扭矩

Nm

8 – 10

2.5 – 3

防护等级

IP20,符合EN 60529标准

环境温度ϑ环境

°C

-30 –  40
环境温度> 40 °C时的降额:温度每升高10K,P额定降低4 %,直至最高温度60 °C)

质量

kg

93

13