Technische Daten
Bremswiderstand | Einheit | BW003-420-T | BW002-070 | |
|---|---|---|---|---|
Sachnummer | – | 13302345 | 17983304 | |
Spitzenbremsleistung | kW | 274.4 | 298.3 | |
Belastbarkeit | 100 % ED | kW | 42 | 7 |
50 % ED | kW | 71.4 | 11.9 | |
25 % ED | kW | 126.0 | 21.0 | |
12 % ED | kW | 189.0 | 31.5 | |
6 % ED | kW | 274.4 | 53.2 | |
Beachten Sie die generatorische Leistungsbegrenzung des Umrichters, siehe Kapitel Technische Daten Grundgerät (Spitzenleistung Brems-Chopper 200 % × Ausgangsscheinleistung × 0.9). | ||||
Widerstandswert RBW | Ω | 2.5 ± 10 % | 2.3 ± 10 % | |
Auslösestrom IFDer Auslösestrom muss um 2 % / 10 K bei einer Umgebungstemperatur über 40 °C reduziert werden. | A | 129 | 55.2 | |
Bauart | – | Stahlgitterwiderstand Bauform 2 | Stahlgitterwiderstand Bauform 1 | |
Leistungsanschlüsse | – | Bolzen M12 | Bolzen M8 | |
Anziehdrehmoment | Nm | 14 – 15.5 | 5 – 6 | |
Anschluss PE | – | Bolzen M10 | Bolzen M6 | |
Anziehdrehmoment PE | Nm | 8 – 10 | 2.5 – 3 | |
Schutzart | – | IP20 gemäß EN 60529 | ||
Umgebungstemperatur ϑU | °C | -30 – 40 | ||
Masse | kg | 93 | 13 | |