Painel de operação CBG21A
O guia do usuário desse painel de operação está em vários idiomas.

[1] | Visor colorido | ||
[2] | 4 teclas de função que são atribuídas em função do contexto. As funções atribuídas são indicadas pelas teclas na tela. | ||
| |||
a = atribuição fixa anterior/seguinte | |||
b = navegar no menu | c = módulo de controle no modo manual | ||
[3] | Teclas de seta para cima/baixo | [6] | Tecla STOP |
[4] | Confirmar entrada | [7] | Tecla de informação |
[5] | Teclas de seta à esquerda/à direita | [8] | Tecla RUN |
Os campos de seleção são ativados com <OK>, a seleção é realizada com as teclas de seta <para cima/baixo>. A seleção é confirmada com <OK>.
Ao digitar números, o número sugerido ou inserido deve ser confirmado com a tecla <OK>. Neste momento, a posição do número que pode ser editado é colorida. O valor do número pode ser alterado usando as teclas de seta <para cima/baixo>. A posição a ser editada dentro do número pode ser alterada usando as teclas de seta <esquerda/direita>.