CBG21A操作面板
这款操作面板提供多种用户向导界面语言。

[1] | 彩色显示屏 | ||
[2] | 4个可根据上下文操作的功能键。所分配的功能将通过显示屏中的按键进行显示。 | ||
| |||
a = 固定配置为“后退”/“前进” | |||
b = 在菜单中导航 | c = 手动操作控制部分 | ||
[3] | 向上/向下箭头键 | [6] | STOP键 |
[4] | 确认输入 | [7] | 信息键 |
[5] | 向左/向右箭头键 | [8] | RUN键 |
使用 <OK> 键激活选择字段,使用箭头键 <向上/向下> 进行选择。点击 <OK> 确认选择。
输入数字时,必须使用 <OK> 键确认所推荐或输入的数字。现在,数字中可以编辑的部分以彩色显示。可借助箭头键 <向上/向下> 更改数字的值。可借助箭头键 <向左/向右> 切换数字中待编辑的位置。
更多的信息