Consola de programación CBG21A
La guía de usuario en esta consola es multilingüe.

[1] | Pantalla a color | ||
[2] | 4 teclas de función que se asignan en función del contexto. Las funciones asignadas se muestran con las teclas en la pantalla. | ||
| |||
a = Asignación fija con Atrás/Siguiente | |||
b = Navegar en el menú | c = Zona de mando funcionamiento manual | ||
[3] | Teclas de flecha arriba/abajo | [6] | Tecla STOP |
[4] | Confirmar la entrada | [7] | Tecla de información |
[5] | Teclas de flecha izquierda/derecha | [8] | Tecla RUN |
Los campos de selección se activan con <OK>, la selección se lleva a cabo con las teclas de flecha <arriba/abajo>. Confirme la selección con <OK>.
Al introducir números se ha de confirmar el número propuesto o introducido con la tecla <OK>. Ahora aparece sobre fondo de color aquel dígito del número que se puede editar. El valor del número puede modificarse con ayuda de las teclas de flecha <arriba/abajo>. El dígito a editar dentro del número puede cambiarse con ayuda de las teclas de flecha <izquierda/derecha>.