Console de paramétrage CBG21A
Sur cette console de paramétrage, l'aide à l'utilisateur est multilingue.

[1] | Afficheur couleur | ||
[2] | 4 touches de fonction dont l'affectation varie en fonction du contexte. Les fonctions affectées sont précisées sur l'afficheur, au-dessus de chaque touche. | ||
| |||
a = Figées sur Précédent / Suivant | |||
b = Navigation dans le menu | c = Bloc pilotage en mode manuel | ||
[3] | Touches flèche vers le haut / vers le bas | [6] | Touche STOP |
[4] | Valider la saisie | [7] | Touche info |
[5] | Touches flèche vers la gauche / vers la droite | [8] | Touche RUN |
Les champs de sélection sont activés par <OK> ; la sélection s'effectue à l'aide des touches flèche <Vers le haut / Vers le bas>. Valider par <OK>.
Lors de la saisie de chiffres, chaque chiffre proposé ou saisi doit être confirmé par <OK>. Le chiffre éditable est alors signalé en couleur. La valeur du chiffre peut être modifiée à l'aide des touches flèche <Vers le haut / Vers le bas>. Pour passer d'un chiffre à modifier à l'autre, utiliser les touches flèche <Vers la gauche / Vers la droite>.